Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
内向き(TDI形)
部品表
45224
SD
内径
120 mm
D
外径
180 mm
T
軸受幅
46 mm
B
46.000 mm
R
半径
2.0 mm
ORDER
呼び番号
45224
CR
動定格荷重値
286 kN
COR
静定格荷重値
424 kN
CU
疲労限界荷重値
59.4 kN
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions